Seleccione su país

Visite el sitio web global

LMR 18-1,1-0,5-K9 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica de reflexión con envoltura de metal

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión de metal robusto
  • Químicamente resistente
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LMR 18-1,1-0,5-K9

Longitud de fibra óptical500 mm
Diámetro de fibra ópticad5 mm
Forma/Tipo adaptador18
Pieza terminalángulo recto liso
Radio de flexiónmín. 20 mm
Diámetro del haz de fibras0,8 mm
Ángulo de apertura68 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP40
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientometal
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPBT
Potencia extractora120 N
Series de los aparatosVL18LL
VariKont M