Seleccione su país
Z772 Barrera Zener
Ventajas clave de un vistazo
- 2 canales
- Versión CC, polaridad positiva
- Tensión de trabajo 19 V a 10 µA
- Máx resistencia de la serie 166 Ω
- Corriente nominal del fusible 50 mA
- Montaje en carril DIN
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL