Seleccione su país

Visite el sitio web global

Z888 Barrera Zener

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 canales
  • Versión CC, polaridad negativa
  • Tensión de trabajo 26,5 V/6,5 V a 10 µA
  • Máx. resistencia de la serie 327 Ω/64 Ω
  • Corriente nominal del fusible 50 mA
  • Montaje en carril DIN
  • Versión asimétrica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de Z888

Funciones adicionales
Versión asimétricasi
TipoVersión CC, polaridad negativa
Resistencia nominalterminales 1, 8: 300 Ω
terminales 4, 5: 50 Ω
Resistencia longitudionalterminales 1, 8: max. 327 Ω
terminales 4, 5: max. 64 Ω
Corriente nominal del fusible50 mA
Conexiónbornes 1, 2; 3, 4
Conexiónterminales 5, 6; 7, 8
Tensión de trabajo
Lazo de alimentaciónterminales 7, 8: max. 27 V
terminales 5, 6: max. 8,6 V
Lazo de mediciónterminales 7, 8: max. 26,5 V a 10 µA
terminales 5, 6: max. 6,5 V a 10 µA
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversalmáx. 2 x 2,5 ... mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H)
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7005
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensiónUoterminales 1, 2: 28 V; terminales 3, 4: 9,56 V
CorrienteIoterminales 1, 2: 93 mA; terminales 3, 4: 195 mA
AlimentaciónPoterminales 1, 2: 650 mW; terminales 3, 4: 470 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V
Resistencia longitudionalterminales 1, 2: mín. 301 Ω; terminales 3, 4: mín. 49 Ω
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización FM
Control Diseño116-0118
Autorización UL
Control Diseño116-0139 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.