Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL28-8-H-700-IR/110/115 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación
  • Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RL28-8-H-700-IR/110/115

Rango de detección20 ... 700 mm
Rango de detección mín.20 ... 200 mm
Rango de detección máx.20 ... 700 mm
Supresión de fondo máx. + 10 % del límite superior de alcance
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 8 %
Diámetro del haz de luzaprox. 24 mm a una distancia de 700 mm
Ángulo de aperturaEmisor 2°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd720 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf250 Hz
Tiempo de respuesta2 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo 2500 mm
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPlástico
Masa70 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm