Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT34-F25-3 Kit de montaje

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de BT34-F25-3

Diámetro de ondas≥ 34 mm
Altura de ondas30 mm
Figura agujeros de fijación30 x 130 mm
Masa137 g
Dimensiones
Altura38,5 mm
Diámetro40 mm