Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-MW-NOP-NBR-500D1025 Rueda de medición

Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Capa de caucho granulado
  • 500 mm de perímetro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-MW-NOP-NBR-500D1025

Superficiede goma llena de granos
Nitril (NBR)-Blend
DiámetroD = 159 mm
Circunferencia500 mm
Anchura25 mm
Diámetro de ondasd = 10 mm