Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-MW-GR-HYT-500D0825 Rueda de medición

Rueda de medición para ejes de 8 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Moleteado de plástico
  • 500 mm de perímetro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-MW-GR-HYT-500D0825

Superficiede plástico, moleteado
Hytrel 4056
DiámetroD = 159 mm
Circunferencia500 mm
Anchura25 mm
Diámetro de ondasd = 8 mm