Seleccione su país

Visite el sitio web global

9409 10*10 Acoplamiento del encoder

Acoplamiento de fuelle

Ventajas clave de un vistazo

  • Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular
  • Gran rigidez de resorte
  • Material: acero inoxidable y aluminio anodizado
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 9409 10*10

Temperatura ambiente-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Diámetro de ondasd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Material
BridaAluminio, eloxado
Fuellesacero inoxidable
Masaaprox. 16 g
Velocidad de rotaciónmáx. 10000 min -1
Par de giro max.1 Nm
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,5 Nm
Distancia radialmáx. ± 0,3 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 0,5 mm
Error angularmáx. ± 4 °
Rigidez del resorte de torsión140 Nm / rad
Rigidez del resorte radial10 N / mm
Momento de inercia9 g cm2