Seleccione su país

Visite el sitio web global

9410 6*6 Acoplamiento del encoder

Acoplamiento de precisión

Ventajas clave de un vistazo

  • Acoplamiento de precisión
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 9410 6*6

Diámetro de ondasd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
MaterialDelrin 107, AlMgSi1, recubrimiento duro
Masa25 g
Velocidad de rotaciónmáx. 15000 min -1
Par de giro max.1 Nm
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,3 Nm
Distancia radialmáx. ± 0,5 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 0,3 mm
Error angularmáx. ± 1,5 °
Rigidez a la torsión50 Nm / rad
Momento de inercia20 kg m2 x 10-7
Fijaciónbrida de sujeción