Seleccione su país

Visite el sitio web global

DM 10-10 NDFEB Imán

Imán permanente para sensores magnéticos para cilíndros hidraúlicos

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de DM 10-10 NDFEB

Temperatura ambientemáx. 120 °C
MaterialNdFeB según identificación 262/135
DimensionesAltura: 10 mm
Diámetror: 10 mm