Seleccione su país

Visite el sitio web global

9460 Acoplamiento del encoder

Acoplamiento de fuelle de acero inoxidable

Ventajas clave de un vistazo

  • Acoplamiento de fuelle de acero inoxidable
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de 9460

Materialacero inoxidable
Masa55 g
Velocidad de rotaciónmáx. 7000 min
Par de giro max.1 Nm
Distancia radialmáx. ± 0,2 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 0,6 mm
Error angularmáx. ± 3 °
Momento de inercia43 kg m2 x 10-7
FijaciónTerminal de tornillo