Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H40 Reflector

Reflector, rectangular 47.5 mm x 23.5 mm, taladrados de fijación, brida de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H40

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura23,5 mm
Longitud47,5 mm
Fijacióntaladrado de fijación