Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H65 Reflector

Reflector, rectangular 65 mm x 32 mm, taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H65

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura8,5 mm
Anchura32 mm
Longitud65 mm
Fijacióntaladrado de fijación