Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-VR10 Reflector

Reflector, rectangular 60 mm x 19 mm, taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-VR10

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura6 mm
Anchura19 mm
Longitud60 mm
Fijacióntaladrado de fijación