Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-MH56 Reflector

Reflector con microestructura, rectangular 62 mm x 10 mm, orificios de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Microestructura
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-MH56

Tiporectangular
Tripel grandezaaprox. 1,2 mm
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura3,5 mm
Anchura10 mm
Longitud62 mm
Fijacióntaladrado de fijación