Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-CLIP25 Reflector

Reflector, redondo ø 25.2 mm, fijación enchufable

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante fijación enchufable
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-CLIP25

Tiporedondo
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura18,5 mm
Diámetro25,2 mm
FijaciónFijación enchufable