Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-CLIP50HT Reflector

Reflector, redondo ø 50 mm, fijación enchufable, aplicaciones a temperatura elevada

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante fijación enchufable
  • Con rango de temperatura elevado hasta 110 °C (230 °F)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-CLIP50HT

Tiporedondo
Temperatura ambiente-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensiones
Altura20 mm
Diámetro50,8 mm
FijaciónFijación enchufable