Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-A35 Reflector

Reflector, redondo ø 35 mm, autoadhesivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante autoadhesivo
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-A35

Tiporedondo
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura7,4 mm
Diámetro35 mm
Fijaciónautoadhesivo