Seleccione su país

Visite el sitio web global

9416L Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma

Ventajas clave de un vistazo

  • Borne
  • Recta
  • 12 polos
  • Giro hacia la izquierda
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 9416L

Nº de polos12 polos Giro hacia la izquierda
Tiporecto
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M23
Grado de ensuciamiento3
Tipo de conexiónConexión de soldadura
Sección transversal0,08 ... 1 mm2
Diámetro del cable3 ... 10,5 mm
Grado de protecciónIP67
Masa76 g
Ciclos de contacto50