Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-CJC-BU Bloque de terminales

Bloque de terminales para compensación de punto frío

Ventajas clave de un vistazo

  • Borne a rosca de 3 patillas
  • Para módulos KF
  • Termómetro de resistencia Pt100 integrado para compensación de unión fría
  • Paquete: 1 pieza, azul
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de K-CJC-BU

Nº de polos3
Sección transversalmáx. 2,5 mm2
Material
Colorazul
Masaaprox. 5 g
Dimensiones15,1 x 15 x 18 mm (0,6 x 0,6 x 0,7 in)
TipoBorne roscado Con termómetro de resistencia Pt100 integrado , extraíble
Estructurafila única
Unidad del embalaje1 pieza(s)