Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-MW-GR-AL-200D1012 Rueda de medición

Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Moleteado de aluminio
  • 200 mm de perímetro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-MW-GR-AL-200D1012

Superficiealuminio, moleteado
DiámetroD = 63,7 mm
Circunferencia200 mm
Anchura12 mm
Diámetro de ondasd = 10 mm