Seleccione su país
DF20/35A/49/124 Sen. color de marca impresión
Sensor de marcas de color, rango de detección de 25 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, salida NPN, salida PNP, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente
- Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral
- 3 colores de emisión, verde, rojo y azul
- Tiempo de respuesta muy corto
- Optica orientable en 90°
- Carcasa de plástico impermeable, robusta
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH