Seleccione su país

Visite el sitio web global

CJ10-30GK-WS Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm no enrasado
  • El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CJ10-30GK-WS

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 7,2 mm
Tipo de salida2-hilos
Condiciones de montaje
A18 mm
B10 mm
C20 mm
F60 mm
Tensión de trabajoUB20 ... 253 V CA 1)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 10 Hz
HistéresisH2 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación onUdtip. 7 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 1200 mA
Tensión nominal de aislamientoUBIS1500 V
Corriente de trabajoIL5 ... 200 mA
Corriente de trabajo mínimaIm5 mA
Corriente residualIr0,7 ... 1,5 mA tip.
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
PotenciómetroRegulador de sensibilidad
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos2
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud80 mm
Diámetro30 mm
Nota1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.