Seleccione su país
Z787.H Barrera Zener
Ventajas clave de un vistazo
- 2 canales
- Versión CC, polaridad positiva
- Tensión de trabajo 26,5 V a 10 µA
- Máx resistencia de la serie 250 Ω
- Corriente nominal del fusible 80 mA
- Montaje en carril DIN
- Versión de alto rendimiento
- Con retorno de diodo
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL