Seleccione su país

Visite el sitio web global

52FR1 Actuador magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Accionador magnético
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 52FR1

Indicación del estado de conmutaciónN.A.
Temperatura ambiente-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Material de la carcasaFenólico
Superficie frontal
Dimensiones
Altura22,9 mm
Anchura35,6 mm
Profundidad8,9 mm
NotaImán ALNICO