Seleccione su país

Visite el sitio web global

FE-RR15 Reflector

Reflector, hexagonal 55 mm x 35 mm, taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Reflector triédrico rectangular
  • Rango de temperatura: -4 a +140 °F
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de FE-RR15

Tiporedondo
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Fijacióntaladrado de fijación