Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML17-54/73/136 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar
  • Carcasa en miniatura
  • Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápida
  • Versión con filtros polarizados para detección de objetos brillantes
  • Entrada/salida 4 en 1

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ML17-54/73/136

Distancia útil operativa0 ... 3,5 m
Distancia del reflector50 ... 3500 mm
Distancia útil límite5 m
Objeto de referenciaReflector FE-RR1
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 626 nm
Polfiltrosi
Límite de luz extraña≤ 10000 Lux
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Corriente de trabajoIB100 mA máximo por salida
Retardo a la disponibilidadtv≤ 200 ms
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzAcrílico
Masaaprox. 8,5 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura15 mm
Longitud29,3 mm