Seleccione su país

Visite el sitio web global

MD17/73 Sensor fotoeléctrico (E)

Sensor fotoeléctrico en barrera, emisor

Ventajas clave de un vistazo

  • Emisor
  • Carcasa compacta y universal
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Conector, M12
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MD17/73

EmisorMD17/73
ReceptorMV17/73/136
Distancia útil operativa0 ... 15 m
Distancia útil límite20 m
Objeto de referenciareceptor
Emisor de luzIRED
Tipo de luzLED infrarrojo
Límite de luz extraña≤ 10000 Lux
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Corriente de trabajoIB
Clase de protección
Retardo a la disponibilidadtv≤ 200 ms
Tipo de conmutación
Señal de salida
Norma del productoEN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
Conformidad CECE
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexiónconector M12 x 1 , 4 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzAcrílico
Masaaprox. 9 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura15 mm
Longitud29,3 mm