Seleccione su país
OJ500-M1K-E23 Sensor de fibra óptica
Sensor con fibra óptica para fibra óptica de vidrio
Ventajas clave de un vistazo
- Conmutación claro/oscuro, parametrizable
- Cabeza del sensor, orientable









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH
Datos técnicos de OJ500-M1K-E23
| Rango de detección | hasta 100 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4) | |
| Alcance | hasta 600 mm (LME 18-2,3-0,5-K3) | |
| Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm (sólo para fibra óptica de reflexión) | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
| Límite de luz extraña | 40000 Lux | |
| Influencia de la temperatura | ≤ 0,5 mm/K |
| Indicación de trabajo | LED verde | |
| Indicación de la función | LED amarillo: estado de conmutación LED rojo: reserva de funcionamiento (intermitente) | |
| Elementos de mando | interruptor de programación: conmutador luz encendida/modo oscuro activado selección de la frecuencia de funcionamiento selección de la frecuencia de conmutación prolongación del impulso reserva de funcionamiento dinámica/estática | |
| Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 35 mA |
| Salida de alarma de estabilidad | 1 PNP, activo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento (solo disponible si se selecciona una frecuencia de conmutación de 200 Hz) | |
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | ≤ 200 mA | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V |
| Frecuencia de conmutación | f | ≤ 1,5 kHz / 200 Hz conmutación reversible |
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,3 ms a 1,5 kHz ≤ 2,5 ms con 200 Hz | |
| Función del temporizador | Prolongación de impulso 20 ms, conmutable |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Certificados | CE |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Conexión | Compartimento terminal M16, sección transversal ≤ 2,5 mm2 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 100 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.