Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-RO-Ex2 Módulo de relé

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada lógica de 15 V CC ... 30 V CC, no polarizada
  • Salida de contacto de relé
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-RO-Ex2

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Tensión de mediciónUr15 ... 30 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,8 W
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Tensión de entrada15 ... 30 V CC
Corriente de entrada≤ 21 mA por canal
Nota de seguridadAtención: No se permite combinar salidas Ex i con salidas no Ex i.
Si la tensión de carga > 50 V, desactive la alimentación antes de extraer los terminales.
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3; 4, 5, 6
Cargando contacto230 V CA / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V CC /2 A carga óhmica
Retardo de arranque/Caidaaprox. 10 ms / aprox. 5 ms
Vida útil5 x 106 conmutaciones
Frecuencia de conmutación< 10 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEDMT 00 ATEX E 016
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
TensiónUi60 V
CorrienteIi2 A
Entrada
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida
Cargando contacto50 V CA / 2 A ; 40 V CC / 2 A (TÜV 00 ATEX 1621 X)
CertificadoTÜV 00 ATEX 1621 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/Salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, valor de pico de tensión de 60 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño116-0261
Autorización CSA
Control Diseño116-0156
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BVS 10.0025
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.