Seleccione su país

Visite el sitio web global

KHA6-SH-Ex1 Amplificador de interruptor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 115/230 V CA
  • Entrada para sensores SN/S1N o contactos secos aprobados
  • Salida de contacto de relé
  • Salida de mensaje de error
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
  • Hasta PL d conforme a EN/ISO 13849

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL d
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KHA6-SH-Ex1

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Conexiónterminales 22, 23, 24
Tensión de mediciónUr85 ... 253 V CA , 45 ... 65 Hz
Corriente de mediciónIr30 mA ± 5 mA
Pérdida de potencia2,2 W
Consumo de potenciamax. 2,3 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 10+, 12-
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8,4 V CC / aprox. 11,7 mA
Resistencia del conductor≤ 50 Ohms, en el área Ex deben tenerse en cuenta las inductancias y capacidades de los cables.
Punto de conmutación
Relés en reposoI < 2,1 mA y I > 5,9 mA
Relés activados2,8 mA < I < 5,3 mA
Retardo de respuesta≤ 1 ms
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 13, 14 ; salida II: terminales 15, 21 ; salida III: terminales 16+, 17-
Salida IRelé , señal
Cargando contacto253 V CA/1 A/cos φ ≥ 0,7; 24 V CC/1 A de carga resistiva
Vida útil50 x 106 conmutaciones
Salida IIRelé , señal
Cargando contacto253 V CA/1 A/cos φ ≥ 0,7; 24 V CC/1 A de carga resistiva
Vida útil50 x 106 conmutaciones
Salida IIIsalida electrónica, pasiva , Mensaje de error
Tensión de medición10 ... 30 V CC
Nivel de la señalseñal 1: (L+) -2,5 V (7 mA, protecc. ctra. cortocircuito) / señal 0: salida cerrada
(corriente residual ≤ 10 µA)
Frecuencia de conmutación5 Hz
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Directiva de máquinas
Directiva 2006/42/CEEN/ISO 13849-1:2015
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017
Grado de protecciónIEC 60529:2001
SeguridadIEC/EN 61508:2010
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 280 g
Dimensiones40 x 93 x 115 mm (1,6 x 3,7 x 4,5 pulg.) (A x L x H) , tipo de carcasa E
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2043
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
TensiónUo9,56 V
CorrienteIo16,8 mA
AlimentaciónPo41 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA/CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida
Cargando contacto253 V CA/1 A/cos φ ≥ 0,7; 24 V CC/1 A de carga resistiva
Tensión segura máximaUmSalida I y II: 253 V CA/CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.