Seleccione su país

Visite el sitio web global

FN-LB-I Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Módulo de montaje sobre el terreno
  • Rosca NPT ½''
  • carcasa acero inoxidable
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
  • Aislamiento de tierra 500 V
  • Apropiado para áreas peligrosas
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FN-LB-I

Número de líneas de señal protegidas1
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Tensión de mediciónUr≤48 V
Corriente de mediciónIr≤ 250 mA
Corriente de fuga≤ 5 µA
Tensión de paso≤ 85 V
Aislamiento ctra. toma de tierra≥ 500 V tensión de deriva
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal20 kA
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) Para uso en zona peligrosa, respete el certificado de examen tipo CE.
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
Superficie pulido por completo
Grado de protecciónIP67
Cable
LongitudL0,3 m
Masaaprox. 200 g
DimensionesSW22 x 77 mm
Distancia entre caras22
Fijación½ rosca NPT
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2175
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 G EEx ia IIC T6
TensiónUi50 V
Corriente de fuga nominallínea a tierra 10 kA (común), línea a línea 5 kA (diferencial) conforme a IEC 60-2
Tiempo respuesta nominal
Simétrico1 ns
Asimétrica100 ns
Ancho de banda≥ 40 kHz
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Autorización CSA
Control Diseño116-0187 (cCSAus)
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.