Seleccione su país

Visite el sitio web global

V18-W Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, M12 recto, 4 pines, para diámetro de cable de 6,5 a 8 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Componente reconocido UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V18-W

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM18
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
PersonalizaciónCodificación giratoria en intervalos de 60°
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V
Corriente de trabajoIBmáx. 16 A
Protección contra sobretensionesCategoría III
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Autorización UL
Corriente de funcionamiento máxima aceptablemax. 5 A
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 50
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 1,5 mm2 / AWG 16
Atornillado PG9
Cable
Diámetro del revestimiento6,5 ... 8 mm
Sección transversal1,5 mm2 / 16 AWG máx.
Masa31,78 g
Clavija
Conexión de tornilloPA
PinzaPBT/PA
Superficie de contactoCuSnZn