Seleccione su país

Visite el sitio web global

LS610-DA-IBS/F2 Emisor óptico de datos

Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Aparatos para Interbus
  • Conector enchufable para el montaje
  • Ninguna parametrización
  • Aplicable a partir del rango de detección 0
  • Display en fila para fuerza de señales

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de LS610-DA-IBS/F2

Distancia útil operativa0 ... 120 m
Distancia útil límite140 m
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luz2 m a una distancia de 100 m
Ángulo de apertura1,1 °
Límite de luz extraña> 10000 Lux
MTTFd260 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación del flujo de datosLED verde: emisor
LED amarillo: receptor
Indicación de la funciónAyuda de alineación: LED frontal rojo intermitente Potencia de señales (8 LED: rojo, amarillo, verde)
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0200 mA
Ratio de datos0 ... 2 MBit/s
Frecuencia entre centrosF2 = 12,5 MHz
Tipo de InterfazRS 422 , con aislamiento galvánico
Salida de alarma de estabilidad1 PNP (cambia si hay suficiente reserva de funcionamiento) prot. ctra. cortocircuito, máx. 200 mA
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Remote Bus In) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Remote Bus Out)
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPlástico
Masa700 g
Dimensiones
Altura90 mm
Anchura170 mm
Longitud171 mm