Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK28-55-LAS-Z/31/116 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Series universales con múltiples y variados campos de aplicación
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB, con GAN-GAB y GAN-IAB como funciones dobles
  • Versión láser de amplio alcance
  • Versión con salida de relé

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de RLK28-55-LAS-Z/31/116

Distancia útil operativa0 ... 30 m
Distancia del reflector0,3 ... 30 m
Distancia útil límite42 m
Objeto de referenciaReflector MH82
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulsoaprox. 4,5 µs
Índice de repeticiónaprox. 6 kHz ... 20 kHz
Energía máx. impulso4 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 45 mm con 30 m
Ángulo de aperturaEmisor: < 0,1 ° receptor: < 2 °
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd450 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB12 ... 240 V CA/CC
Consumo de potenciaP0≤ 3,5 VA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Función del temporizadorGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programables, rango de ajuste 0,1 ... 10 s
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140.
Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado.
Autorización ULE87056 , cULus Listed Precaución: Este equipo se considera como de tipo abierto. Debe montarse en una carcasa con un diseño apropiado para la protección contra fuego interno y daños personales provocados por el acceso a piezas bajo tensión conforme a la norma UL 508.
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP64
ConexiónCompartimento de terminales con 8 Terminales de muelle de tracción para sección del hilo 0,5 ... 1,5 mm2 , Desaislado 7,5 ... 8,5 mm , Atornillado para cables M16x1,5
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuneta de plástico
Masa112 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad65,5 mm