Seleccione su país

Visite el sitio web global

FVS58 Encoder rotatorio absoluto

Encoder rotatorio absoluto monovuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 13 bit Singleturn
  • Código de salida: Gray y binario
  • Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito
  • Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET
  • Frecuencia de cambio de código hasta 400 kHz
  • Brida servo o brida de sujeción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de FVS58

Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 140 mA
Consumo de potenciaP0≤ 2 W , sin excitador de salida
Linearidad± 0,5 LSB
Código de salidaCódigo Gray, código binario y código Gray en exceso
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
Tiempo de preparación de códigos0,3 ms
Tipo de InterfazContrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuito
Resolución
Monovuelta13 Bit
Corriente de carga40 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V
Tensión de la señal
HighTensión de servicio - Caída de tensión
Low≤ 2,8 V
Tiempo de subida300 ns
Tiempo de caída300 ns
Frecuencia de cambio de código400 kHz
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 10 ms
Retardo a la activación ≥ 1 ms
Retardo de apagado≥ 1 ms
Modo de entradaMemoria intermedia (LATCH)
Tensión de la señal
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 100 µs
Retardo a la activación < 0,1 ms
Retardo de apagado< 0,1 ms
Modo de entradaPRESET
Tensión de la señal
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 10 ms
Retardo a la activación < 1 ms
ConectorTipo 9424 (M23), 19 polos
Cable∅9 mm, 12 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
modelos de cable:
-30… 70 °C (instalación fija)
-5… 70 °C (instalación móvil)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (con salida del cable: -30 ... 70 °C)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 200 g (combinación 1)
aprox. 400 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N