Seleccione su país

Visite el sitio web global

FVM58 Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 25 Bit Multivuelta
  • Código de salida: Gray y binario
  • Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito
  • Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET
  • Frecuencia de cambio de código hasta 400 kHz
  • Brida servo o brida de sujeción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de FVM58

Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 140 mA
Consumo de potenciaP0≤ 2,5 W , sin excitador de salida
Linearidad± 0,5 LSB
Código de salidaCódigo Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
Tiempo de preparación de códigos0,3 ms
Tipo de InterfazContrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuito
Resolución
Multivuelta25 Bit
Corriente de carga20 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V
Tensión de la señal
HighTensión de servicio - Caída de tensión
Low≤ 2,8 V
Tiempo de subida300 ns
Tiempo de caída300 ns
Frecuencia de cambio de código400 kHz
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 10 ms
Modo de entradaMemoria intermedia (LATCH)
Tensión de la señal
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 100 µs
Retardo a la activación < 0,1 ms
Retardo de apagado< 0,1 ms
Modo de entradaPRESET
Tensión de la señal
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 10 ms
Retardo a la activación < 1 ms
ConectorTipo 9426, 26 polos
Cable∅9 mm, 15 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
modelos de cable:
-30… 70 °C (instalación fija)
-5… 70 °C (instalación móvil)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (con salida del cable: -30 ... 70 °C)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 400 g (combinación 1)
aprox. 800 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N