Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-ML6-U Ayuda de montaje

Angulo de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-ML6-U

MaterialAcero, niquelado
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura19 mm
Anchura34 mm
Longitud47 mm
SerieML6
ML4.1
ML4.2