Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-ML7-02 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para la serie F77, soporte de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-ML7-02

Componentes apropiadossensores ultrasónicos de la serie F77
Materialacero inoxidable
Masaaprox. 8 g
Dimensiones
Altura15,7 mm
Anchura15,7 mm
Longitud31,2 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.