Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-03 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

Ventajas clave de un vistazo

  • Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-03

MaterialChapa de acero, cincado
Aluminio
Masaaprox. 85 g
Dimensiones
Altura32,4 mm
Anchura64 mm
Longitud80 mm
SerieRL36
RL39
EDM3,5
EDM5
EDM20