Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH 4-4950 Ayuda de montaje

Soporte

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo y ajuste exacto
  • ajustable sin pasos, inclinado en ±15°
  • ajustable sin pasos, orientable en 360°
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH 4-4950

MaterialPlástico
Masaaprox. 50 g
FijaciónMaterial de fijación incluído