Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-LA04 Lente auxiliar

Lente auxiliar, lente de enfoque, tamaño del punto de luz aprox. 0,7 mm a 10 mm, rosca M4

Ventajas clave de un vistazo

  • Lente de enfoque
  • Rosca M4
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de K-LA04

Diámetro del haz de luzaprox. 0,7 mm con 10 mm
Temperatura ambiente-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MaterialPlástico
Masaaprox. 1 g