Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB4000-F42-E7-V15 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 salidas de conmutación independientes
  • Zona ciega extrema pequeña
  • Proceso TEACH-IN
  • Supresión de objeto perturbador (Anchura del haz de sonido ajustable en zona cercana)
  • Compensación de temperatura
  • Posibilidades de sincronización
  • N.A./N.C., seleccionable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UB4000-F42-E7-V15

Rango de detección 200 ... 4000 mm
Rango de ajuste240 ... 4000 mm
Zona ciega0 ... 200 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 85 kHz
Retardo de respuestaaprox. 325 ms
LED verdeverde permanente: Power on
LED amarillo 1permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 1
parpadeo: Función teach-in
LED amarillo 2permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 2
parpadeo: Función teach-in
LED rojoOperación normal: "Perturbación"
Función teach-in: ningún objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 13 Hz
Función multiplexadora≤ 13/n Hz, n = cantidad de sensores
Tipo de salida2 salidas de conmutación npn, N.A./N.C., seleccionables
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
PreajustePunto de conmutación A1: 240 mm , Punto de conmutación A2: 4000 mm , Umbral ultrasónico ancho
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1,2 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaABS
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa150 g
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud34 mm