Seleccione su país

Visite el sitio web global

SB4-OR-4CP Unidad de control de seguridadSafeBox

Dispositivo de evaluación de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Unidad de evaluación para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA12 y SLA29 y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales
  • 4 canales de sensor
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
  • Bloqueo de arranque/rearranque
  • Monitorizaje de relés
  • Indicación de reserva operativa
  • Indicación de la función, bien visible
  • Indicación de diagnóstico de 7 segmentos
  • Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSD

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de SB4-OR-4CP

Modo operativoBloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd3,5 E-9
B10dver Instrucciones de uso
Tipo4
Indicación de diagnósticoDisplay de 7 segmentos
Indicación de la funciónLED rojo: OSSD off
LED verde: OSSD on
LED amarillo: Disposición de arranque Canal 1 - 4
LED amarillo: estado de conmutación (Receptor)
Indicador de alarma de estabilidadLED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4
Tensión de trabajoUB24 V CC, ± 20 %
Corriente en vacíoI0máx. 500 mA
Clase de protecciónninguna identificación ; ver Instrucciones de uso
Corriente operativaaprox. 7 mA
Tiempo operativo0,4 ... 1,2 s
Entrada de TestEntrada Reset para test del sistema
Salida de seguridad2 salidas relé, contactos N.A. forzados a guía
Señal de salidaSalida para la indicación del estado de conmutación OSSDs
Tensión de conmutación10 V ... 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmín. 10 mA , máx. 6 A CA/CC
Potencia de conmutaciónCC: máx. 24 VA
CA: máx: 230 VA
Tiempo de respuesta30 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus
Autorización TÜVTÜV
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Resistencia a choquesver Instrucciones de uso
Resistencia a la vibraciónver Instrucciones de uso
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2
Material
CarcasaPoliamida (PA)
Masa320 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura45 mm
Profundidad112,7 mm