Seleccione su país
FSM58 Encoder rotatorio absoluto
Encoder giratorio absoluto multivuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- 25 Bit Multivuelta
- Código de salida: Gray y binario
- Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito
- Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET
- Frecuencia de cambio de código hasta 400 kHz
- Eje hueco insertable
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH