Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFA6-SR-2.3L.FA Amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 canales
  • Alimentación de 115/230 V CA
  • Sensor PNP/NPN de 3 hilos o entrada push-pull
  • Salida de contacto de relé
  • Funciones seleccionables mediante interruptores DIP
  • Control Mínimo/Máximo
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFA6-SR-2.3L.FA

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de mediciónUr90 ... 253 V CA , 45 ... 65 Hz
Corriente de mediciónIr≤ 150 mA
Pérdida de potencia2,5 W
Consumo de potenciamax. 7 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2, 3-; entrada II: terminales 4+, 5, 6-
Valores de medición22 ... 24 V CC / 100 mA, ver las notas
Sensor NPN
Punto de conmutación4 ... 13 V
Sensor PNP
Punto de conmutación4 ... 13 V
Corriente de cortocircuito110 mA
Punto de conmutaciónSeñal 0: < 5 V
señal 1: > 13 V
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9
salida II: terminales 10, 11, 12
Salida I, II
Cargando contacto250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Retardo de arranque/Caidamáx. 6 ms
Vida útil107 conmutaciones
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Entrada/salidaAislamiento galvánico, de seguridad, según EN 50178, Valor de cresta de la tensión 253 V
Entrada/alimentaciónAislamiento galvánico, de seguridad, según EN 50178, Valor de cresta de la tensión 253 V
Salida/alimentaciónAislamiento galvánico, de seguridad, según EN 50178, Valor de cresta de la tensión 253 V
Salida/SalidaAislamiento de base según EN 50178, tensión nominal de aislamiento 253 Veff
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura118 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.