Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SR2-2.W.SM Monitor de velocidad de giro

Monitor de parada y dirección de rotación

Ventajas clave de un vistazo

  • Divisor de señal de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC
  • Entradas PNP/de empujar-tirar, de contactos sin corriente o NAMUR
  • Valores de desconexión de frecuencia seleccionables
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Puenteado de arranque
  • Dirección de acción seleccionable
  • Sin detección de fallos de línea
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SR2-2.W.SM

Tipo de señalEntrada binaria
Programaciónvía conmutador DIP y programación del cableado
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 1,5 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2+, 3- ;
entrada II: terminales 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMU)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conduccióninexistente
Entrada de controlAlimentación del sensor aprox. 8,2 V, Impedancia 1,2 kΩ
Duración del impulso> 200 µs en control de reposo,
> 250 µs en la detección de la dirección del giro
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9 ;
salida II: terminales 10, 11, 12
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Corriente de conmutación mínima2 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Frecuencia límitefmaxpara el control de reposo:
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
ajustable vía conmutador DIP (S1 y S2)r
Precisión5 % (S3 = I), 30 % (S3 = II)
Puenteado de arranque5 segundos ó 20 segundos, programable vía cable
Rango de frecuencias≤ 2 kHz
Detección dirección de acción90° diferencia de fases entre la señal de entrada de impulsos 1 y 2, Solapado ≥ 125 µs
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.