Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBN10-F46-E2-10M Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción plana
  • Ranura de montaje p. unific. de cables
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CBN10-F46-E2-10M

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 7 mm
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación onUd0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínimaIm0 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off≤ 100 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1200 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED amarilloIndicación Estado de conmutación
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación:
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3 mm - 0,2 mm
Radio de flexión> 12 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL10 m
Dimensiones
Altura5 mm
Anchura50 mm
Longitud25 mm