Seleccione su país
Z788.H Barrera Zener
Ventajas clave de un vistazo
- 2 canales
- Versión CC, polaridad positiva
- Tensión de trabajo 26,5 V/6,5 V a 10 µA
- Máx. resistencia de la serie 250 Ω/64 Ω
- Corriente nominal del fusible 80 mA
- Montaje en carril DIN
- Versión de alto rendimiento
- Versión asimétrica
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL