Seleccione su país

Visite el sitio web global

SB4 Module OR Mód. unidad ctrl. de seguridadSafeBox

Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo OSSD-R/Supply
  • Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSD
  • Bloqueo de arranque/rearranque
  • Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
  • Monitorizaje de relés
  • Bornes roscados o bornes por tensión de resorte

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de SB4 Module OR

Modo operativoBloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
B10dver Instrucciones de uso
Tipo4
Indicación de diagnósticoDisplay de 7 segmentos
Indicación de la funciónLED rojo: OSSD off
LED verde: OSSD on LED amarillo: Disposición de arranque
Elementos de mandoConmutador DIP
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing
Corriente operativaaprox. 7 mA
Tiempo operativo0,4 ... 1,2 s
Entrada de TestEntrada Reset para test del sistema
Salida de seguridad2 salidas relé, contactos N.A. forzados a guía
Señal de salidaSalida para la indicación del estado de conmutación OSSDs
Tensión de conmutación10 V ... 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmín. 10 mA , máx. 6 A CA/CC
Potencia de conmutaciónmáx. CC 24 VA , CA 230 VA
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1
Conformidad CECE
Autorización ULcULus
Autorización TÜVTÜV SÜD
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Resistencia a choquesver Instrucciones de uso
Resistencia a la vibraciónver Instrucciones de uso
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2
Option /165: Bornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm2
Material
CarcasaPoliamida (PA)
Masaaprox. 150 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura22,6 mm
Profundidad100,5 mm
Información del pedidosin opción /165 -> con bornes roscados
con opción /165 -> con bornes por tensión de resorte